Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Разделительная перегородка - для силовых клемм с болтовыми выводами Viking 3 - шаг 34-46

Кат. № 0 394 78
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.744 дм3
Вес
567 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Viking 3 силовые клеммы
  • Клеммы с болтовыми выводами
  • Для шин и кабелей с наконечниками
  • Позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими кабелями
  • Фиксация металлической защелкой на несимметричных рейках, соответствующих EN 60715
  • Пластиковая основа
  • Используется с маркировочными пластинами
  • Аксессуары к клеммам с болтовыми выводами

Характеристики продукта:

  • Разделительная перегородка
  • С возможностью установки защитных крышек
  • Возможность маркировки с помощью САВ 3
  • Для клемм с шагом 34 и 46 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел