Защитная крышка - для силовых клемм с болтовыми выводами Viking 3 - для 4 клемм - шаг 26
Кат. № 0 394 88- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.562 дм3
- Вес
- 163 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Viking 3 силовые клеммы
- Клеммы с болтовыми выводами
- Для шин и кабелей с наконечниками
- Позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими кабелями
- Фиксация металлической защелкой на несимметричных рейках, соответствующих EN 60715
- Пластиковая основа
- Используется с маркировочными пластинами
- Аксессуары к клеммам с болтовыми выводами
Характеристики продукта:
- Защитная крышка
- Для 4 клемм с шагом 26 мм
- Для установки на разделительные перегородки
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 365) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.