Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Защитная крышка - для силовых клемм с болтовыми выводами Viking 3 - для 4 клемм - шаг 46

Кат. № 0 394 89
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
4.744 дм3
Вес
368 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Viking 3 силовые клеммы
  • Клеммы с болтовыми выводами
  • Для шин и кабелей с наконечниками
  • Позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими кабелями
  • Фиксация металлической защелкой на несимметричных рейках, соответствующих EN 60715
  • Пластиковая основа
  • Используется с маркировочными пластинами
  • Аксессуары к клеммам с болтовыми выводами

Характеристики продукта:

  • Защитная крышка
  • Для 4 клемм с шагом 46 мм
  • Для установки на разделительные перегородки
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел