Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Модуль координации - модульные устройства защиты от импульсных перенапряжений - 35 А - 500 В~

Кат. № 0 039 62
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.701 дм3
Вес
229 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Низковольтные устройства защиты от импульсных перенапряжений
  • Модульные устройства защиты от импульсных перенапряжений для ГРЩ, распределительных щитков и защиты потребителей тока
  • Соответствуют МЭК 61643-1 и EN 61643-1
  • Состоят из основания и сменного модуля с индикатором: зеленый флажок - в рабочем состоянии, оранжевый флажок - требуется замена модуля
  • Возможна дистанционная сигнализация состояния разрядника
  • Имеют встроенную тепловую защиту
  • Для использования в сетях 230/400 В~
  • Частота: 50/60 Гц

Характеристики продукта:

  • Модуль координации до 35 А - 500 В~ - 15 кА
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел