Комплект из 2 изолирующих суппортов для XL³ 400/800
Кат. № 0 200 90- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.185 дм3
- Вес
- 80 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комплектующие для шкафов XL³ 400
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Изолирующий суппорт
- Комплект из 2 суппортов
- Монтируется непосредственно на монтажных стойках шкафов и щитов XL³ 400/800
- Позволяет осуществлять изолированное заземление на медной шине 12 x 4 мм Кат. № 0 373 49 или плоской колодке 12 x 2 мм Кат. № 0 048 19, а также клеммника IP 2x
- Размещает также универсальную рейку Кат. № 0 202 04
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 335)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №E7982A/00
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.