Суппорт для монтажа изделий серии Mosaic
Кат. № 4 018 50- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 0.701 дм3
- Вес
- 87 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные щитки XL³ 125
- На 18 модулей
- IP 40 - IK 09 с дверью, IP 30 - IK 08 без двери
- Класс II
- Стойкость к воздействию огня до 650 С
- Поставляются с шинами N + PE
- Номинальный ток: 63 А (18 модулей), 90 А (36 модулей), 125 А (54 и 72 модуля)
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Суппорт для монтажа изделий серии Mosaic
- Обеспечивает крепление устройств на два модуля сбоку щитка
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 344) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № TC-D36603_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.