Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Перфорированная плита - для установки не монтируемых на рейку устройств - высота 150 мм

Кат. № 4 018 53
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.77 дм3
Вес
573 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные щитки XL³ 125
  • На 18 модулей
  • IP 40 - IK 09 с дверью, IP 30 - IK 08 без двери
  • Класс II
  • Стойкость к воздействию огня до 650 С
  • Поставляются с шинами N + PE
  • Номинальный ток: 63 А (18 модулей), 90 А (36 модулей), 125 А (54 и 72 модуля)
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Перфорированная плита
  • Может использоваться вместо монтажной рейки для установки не монтируемых на рейку устройств
  • Высота: 150 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел