Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Клеммная колодка IP 2X - нейтраль - синий - длина 47 мм

Кат. № 0 048 40
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.521 дм3
Вес
241 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Клеммные колодки
  • ''Стандартное'' распределение
  • Соответствуют МЭК 60998-2-1
  • Поставляются с полуввинченными винтами
  • 100 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 25 мм²
  • 80 А макс. - 400 В~ для вводного кабеля 16 мм²

Характеристики продукта:

  • Тип: нейтраль (синий)
  • IP 2X
  • Вывод 1,5 - 16 мм²: 4
  • Длина: 47 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел