Клеммники - нейтраль и земля - 2 x 8 клемм
Кат. № 6 012 90- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1.315 дм3
- Вес
- 663 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Practibox встраиваемые распределительные щиты от 4 до 36 модулей
- Степень защиты IP 40 - IK 07 с дверью
- Класс изоляции II
- Номинальный ток In: 63 A
- Cоответствуют МЭК 60 439
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Шина N+PE
- Нейтраль и земля
- 2 x 8 клемм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 349)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B03321
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.