Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 - под отверстия диам. 3,3 мм

Кат. № 0 347 45
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.294 дм3
Вес
295 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы Lina 25
  • Linafix: аксессуары для крепления кабель-каналов

Характеристики продукта:

  • Шурупы-саморезы 4,8 мм x 16 под отверстия диам. 3,3 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел