Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комплект из 4 салазок для регулировки глубины монтажа оборудования - для щита Atlantic глубиной 250 мм

Кат. № 0 367 43
Количество в упаковке
1 шт
Объем
1.835 дм3
Вес
779 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для металлических щитов Atlantic
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Комплект из 4 салазок для регулировки глубины монтажа оборудования
  • Для щитов глубиной 250 мм (начиная от 600 мм x 600 мм)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел