Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина Cabstop - IP 55 - для щитов Atlantic - в щиты шириной 600-800-1200 мм

Кат. № 0 364 97
Количество в упаковке
1 шт
Объем
6.314 дм3
Вес
770 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для металлических щитов Atlantic
  • Пластины Cabstop IP 55
  • Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от вытягивания и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность
  • Мембрана прокалывается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется)
  • Обеспечивается плотное облегание кабеля
  • Позволяет заменять кабель
  • Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035
  • Два варианта монтажа:
    - Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic
    - Устанавливается на ровной поверхности с помощью комплекта Кат. № 0 364 98
  • В комплект поставки входят:
    - заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP 55
    - приспособление для извлечения кабеля

Характеристики продукта:

  • Пластина Cabstop IP 55
  • Количество отверстий диам. 5-14 мм: 28
  • Количество отверстий диам. 14-24 мм: 2
  • Количество резервных отверстий: 2
  • Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода в щитах шириной: 600-800-1200 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел