Уголок жесткости - для шкафов Altis
Кат. № 0 480 21- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.601 дм3
- Вес
- 99 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Комплект из 2 уголков жесткости
- Позволяет добавить дополнительную точку крепления сплошных плат и плат Lina 12,5 посередине сборных и моноблочных шкафов шириной 1600 мм
- Монтируются на горизонтальных перфорированных траверсах в сборных шкафах и на направляющих Кат. № 0 480 22 в моноблочных шкафах
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 249) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.