Направляющие - для шкафов Altis
Кат. № 0 480 22- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1 дм3
- Вес
- 600 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Комплект из 2 направляющих для монтажа на двух шасси или монтажной плате моноблочного шкафа шириной 1200/1600 мм (для этих типоразмеров заказывать 2 комплекта)
- Регулирование по глубине 300/400/500/600 мм
- Используются также с уголками жесткости Кат. № 0 480 21 с целью добавления дополнительной точки крепления сплошных плат и плат Lina 12,5 посередине сборных и моноблочных шкафов шириной 1600 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 249) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №042500/00
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.