Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Анализатор качества электрической энергии Alptec - 2444d - монтаж на DIN-рейке

Кат. № RBAA001.1
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Анализаторы качества электрической энергии Alptec
  • Непосредственный мониторинг электрической сети в различных местах, таких как: электростанции, заводы, офисные здания (центры обработки и хранения данных, банки) и т.п.
  • Соответствие требованиям стандартов EN 50160, МЭК 61000-4-30 класс A, МЭК 61000-4-7 и МЭК 61000-4-15
  • Анализаторы качества электрической энергии Alptec 2444,190-264 В~, 240-360 В= (48 и 127 В= по заказу)
  • Измерение с записью результатов на карту памяти:
    - обнаружение пониженного и повышенного напряжения и анализ его формы
    - отчеты о качестве электрической энергии
    - пульсации (Pst, Plt в соответствии с МЭК 61000-4-7)
    - гармоники (до 51) и интермодуляционные искажения напряжения и тока
    - коэффициент симметрии, небаланс
    - стандартные амплитуды (U, I, P, Q, S, D, PF, THD U и THD I)
  • Интерфейсы связи: USB, Ethernet и RTC-модем (GSM- и IP-модемы поставляются отдельно)
  • В комплект поставки входят:
    - батарея резервного питания (время автономной работы: не менее 30 минут)
    - карта памяти 512 Мб
    - кабель интерфейса RS 232
    - USB-кабель

Характеристики продукта:

  • Анализатор качества электрической энергии Alptec 2444d для монтажа на DIN-рейке
  • Для непрерывного мониторинга
  • Измерения: по 4 гальванически развязанных входа для измерения напряжения и тока
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел