Астрономический таймер - цифровой - 230 В~ - 1 выход - 16 А - 250 В~
Кат. № 4 126 54- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.451 дм3
- Вес
- 177 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программируемые таймеры
- Цифровые
- Для включения или отключения электрической цепи (освещение, отопление) по заданной программе в рамках определённого интервала времени
- Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе
- Астрономические таймеры
- Предназначены для управления осветительными приборами при наступлении сумерек или на рассвете, без использования наружного датчика освещённости
- Время восхода и захода солнца рассчитывается исходя из заданных параметров (дата, текущее время, географические координаты места)
- Включение/выключение освещения производится как в рассчитанное время заката/восхода, так и в заданное время
- Программируется непосредственно кнопками на панели управления или с помощью ключа-программатора Кат. № 4 128 27
- Высокая точность хода часов: ± 0,1 с в день
- Резервное питание от гальванического элемента СR2477 Кат. № 0 047 82 - до 5 лет
- Время замыкания и размыкания выходных контактов вычисляется на основе даты, текущего времени и географических координат места установки
Характеристики продукта:
- Астрономический таймер
- Питание: 230 В~, 50/60 Гц
- 1 выход, переключающий контакт 16 A - 250 В~
- 28 программ
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 208) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №292568RU/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.