Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Астрономический таймер - цифровой - 230 В~ - 2 выхода - 16 А - 250 В~

Кат. № 4 126 57
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.451 дм3
Вес
197 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры
  • Цифровые
  • Для включения или отключения электрической цепи (освещение, отопление) по заданной программе в рамках определённого интервала времени
  • Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе
  • Астрономические таймеры
  • Предназначены для управления осветительными приборами при наступлении сумерек или на рассвете, без использования наружного датчика освещённости
  • Время восхода и захода солнца рассчитывается исходя из заданных параметров (дата, текущее время, географические координаты места)
  • Включение/выключение освещения производится как в рассчитанное время заката/восхода, так и в заданное время
  • Программируется непосредственно кнопками на панели управления или с помощью ключа-программатора Кат. № 4 128 27
  • Высокая точность хода часов: ± 0,1 с в день
  • Резервное питание от гальванического элемента СR2477 Кат. № 0 047 82 - до 5 лет
  • Время замыкания и размыкания выходных контактов вычисляется на основе даты, текущего времени и географических координат места установки

Характеристики продукта:

  • Астрономический таймер
  • Питание: 230 В~, 50/60 Гц
  • 2 выхода, переключающий контакт 16 A - 250 В~
  • 2x14 программ
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел