Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Усилитель с поддержкой работы с Promethean Whiteboards/ActivBoards - C2G

Кат. № C2G81620
Количество в упаковке
1 шт.
Вес
174 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование С2G для работы c USB
  • Усилители сигнала, удлинители и сетевые адаптеры
  • Усилители сигнала USB
  • Компактные устройства увеличивают расстояние до 45 метров, на которое возможно передавать сигнал USB-устройства
  • Ограничения расположения устройств из-за длины USB кабеля исчезают, появляется возможность установить USB устройства (USB камеры, принтеры, веб-камеры, клавиатуры/мыши или любое другое устройство USB) там, где это необходимо
  • Усилители является мощным, но простым решением
  • Не используют какие-либо драйверы и не требуют специального программного обеспечения, поэтому они совместимы с любым компьютером, который поддерживает USB
  • Устройства состоят из базового и удаленного блока, которые соединены между собой кабелем категории 5/5e/6 (не входит в комплект)
  • Усилитель не требует внешнего источника питания
  • Соответствуют спецификации USB 1.1

Характеристики продукта:

  • Усилитель с поддержкой работы с Promethean Whiteboards/ActivBoards
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел