Концентратор USB 2.0 - 4 порта - C2G
Кат. № C2G81647- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1 дм3
- Вес
- 75 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Аудио/видео оборудование и концентраторы С2G
- Преобразователи аудио/видеосигналов, адаптеры и концентраторы USB 2.0
- Концентраторы USB 2.0
Характеристики продукта:
- Концентратор USB 2.0, 4 порта
- Позволяет быстро увеличить количество портов USB 2.0 ноутбука или настольного ПК
- Многие современные ноутбуки имеют только один встроенный USB-порт, что не позволяет работать в режиме многозадачности с несколькими периферийными устройствами
- Концентратор расширяет конфигурацию USB и обеспечивает три дополнительных порта для подключения периферийных устройств
- Идеально подходит для клавиатуры, мыши и других маломощных USB устройств
- Маленький, легкий и портативный
- Скорость передачи данных до 480 Мбит/с, поддержка USB 2.0, совместим со всеми USB периферийными устройствами, работает с ПК и компьютерами Mac
- Работает без дополнительного источника питания
- Светодиодная индикация подключения к порту
- Длина кабеля 0,45 м
- Корпус концентратора оснащен крышкой для защиты USB портов
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 9)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.