Автоматический выключатель для защиты электродвигателей - MPX³ 32S - термомагнитный расцепитель - 15 кА - 32 А - 3П
Кат. № 4 173 15- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.417 дм3
- Вес
- 324 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MPX³ на токи от 0,16 до 100 А
- С термомагнитным расцепителем
- Тепловой расцепитель с регулируемой уставкой срабатывания
- Электромагнитный расцепитель с фиксированной уставкой срабатывания 13 Ie макс
- Защита от обрыва фаз
- Соответствуют требованиям МЭК 60947-1, МЭК 60947-2 и МЭК 60947-4
- MPX³ 32S
- Стандартная отключающая способность
- С рычагом
- Монтаж на рейке ˽
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель MPX³ 32S
- 3П
- Номинальный рабочий ток (А): 32
- Диапазон настройки срабатывания теплового расцепителя (А): 22 - 32
- Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя (А): 416
- Номинальная наибольшая отключающая способность Icu (кА): 15
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07207AB
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.