Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
Автоматические выключатели DX³ 10000 - 16 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 0,5 до 125 А
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 230/400 В~
Двухполюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Тип характеристики B
Тип характеристики C
Трехполюсные - 400 В~
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 088 64
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 0,5 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 65
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 1 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 66
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 2 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 67
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 3 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 68
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 4 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 69
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 6 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 70
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 10 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 71
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 13 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 72
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 16 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 73
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 74
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 25 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 75
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 32 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 76
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 40 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 77
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 50 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 088 78
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 63 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 089 34
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 0,5 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 089 35
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 1 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 089 36
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 2 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 089 37
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 3 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 089 38
Автоматический выключатель DX³ 10000 - 16 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 4 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки