Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
Автоматические выключатели DX³-E 6000 - 6 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 1 до 63 А
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Тип характеристики B
Тип характеристики C
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 072 04
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 6 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 05
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 10 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 07
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 16 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 08
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 09
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 25 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 56
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 1 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 57
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 2 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 58
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 3 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 59
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 4 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 60
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 6 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 61
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 10 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 62
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 13 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 63
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 16 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 64
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 65
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 25 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 66
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 32 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 67
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 40 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 68
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 50 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 69
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 1П - 230/400 В~ - 63 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 072 70
Автоматический выключатель DX³-E 6000 - 6 кА - тип характеристики C - 2П - 230/400 В~ - 1 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки