Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
Автоматические выключатели DX³ Z - 25 кА на токи от 2 до 25 А
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 230/400 В~
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 099 08
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z- 2П - 230/400 В~ - 2 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 09
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z- 2П - 230/400 В~ - 3 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 11
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z- 2П - 230/400 В~ - 6 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 12
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z- 2П - 230/400 В~ - 10 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 13
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z- 2П - 230/400 В~ - 16 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 14
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z- 2П - 230/400 В~ - 20 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 20
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 3П - 400 В~ - 3 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 22
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 3П - 400 В~ - 6 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 23
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 3П - 400 В~ - 10 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 24
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 3П - 400 В~ - 16 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 25
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 3П - 400 В~ - 20 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 26
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 3П - 400 В~ - 25 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 34
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 4П - 400 В~ - 10 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 35
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 4П - 400 В~ - 16 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 36
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 4П - 400 В~ - 20 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 099 37
Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 4П - 400 В~ - 25 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки