Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии RX³
Автоматические выключатели RX³ 4500 - 4,5 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 6 до 63 А
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Тип C
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 196 61
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 6 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 62
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 10 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 64
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 16 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 65
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 66
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 25 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 67
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 32 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 68
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 40 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 69
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 50 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 70
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 1П - 230/400 В~ - 63 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 94
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 6 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 95
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 10 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 97
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 16 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 98
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 20 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 196 99
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 25 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 197 00
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 32 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 197 01
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 197 02
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 50 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 197 03
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 2П - 230/400 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 197 05
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 3П - 400 В~ - 6 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 197 06
Автоматический выключатель RX³ 4500 - 3П - 400 В~ - 10 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
16 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки