Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель для защиты электродвигателей - MPX³ 32MA - термомагнитный расцепитель - 100 кА - 1 А - 3П

Кат. № 4 173 44
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MPX³ на токи от 0,16 до 100 А
  • С электронным расцепителем
  • Без теплового расцепителя
  • Электромагнитный расцепитель с фиксированной уставкой срабатывания 13 Ie макс
  • MPX³ 32МА
  • Высокая отключающая способность
  • С поворотной рукояткой
  • Монтаж на рейке ˽

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель MPX³ 32МА
  • Номинальный рабочий ток (А): 1
  • Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя (А): 13
  • Номинальная наибольшая отключающая способность Icu (кА): 100
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел