Автоматический выключатель для защиты электродвигателей - MPX³ 32MA - термомагнитный расцепитель - 100 кА - 13 А - 3П
Кат. № 4 173 51- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MPX³ на токи от 0,16 до 100 А
- С электронным расцепителем
- Без теплового расцепителя
- Электромагнитный расцепитель с фиксированной уставкой срабатывания 13 Ie макс
- MPX³ 32МА
- Высокая отключающая способность
- С поворотной рукояткой
- Монтаж на рейке ˽
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель MPX³ 32МА
- 3П
- Номинальный рабочий ток (А): 13
- Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя (А): 169
- Номинальная наибольшая отключающая способность Icu (кА): 100
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07207AB
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.