Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения - монтаж на потолке - ИК - 360° - дальность обнаружения 7 м

Кат. № 0 488 03
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.563 дм3
Вес
222 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система управления освещением
  • Автономные устройства
  • Датчики, силовые блоки

Характеристики продукта:

  • Датчик движения - инфракрасная технология
  • Установка поворотным регулятором
  • Монтируемый на потолке датчик 360°
  • Дальность обнаружения: 7 м
  • IP 20
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел