Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения - монтаж на потолке - ультразвуковой - площадь обнаружения 190 м²

Кат. № 0 488 05
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.563 дм3
Вес
246 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система управления освещением
  • Автономные устройства
  • Датчики, силовые блоки

Характеристики продукта:

  • Цифровой датчик движения, конфигурируемый
  • ИК/ультразвуковой или комплексная технология
  • Заводские установки:
    - уровень освещения: 500 люкс
    - временная задержка: 20 минут
    - активизирована функция сквозного контроля
    - активизирован режим повторного запуска
    - настройка инструментом ввода в эксплуатацию ИК-устройств
  • Может включаться вручную/выключаться автоматически с помощью пульта дистанционного управления Кат. № 0 882 31 и конфигуратора Кат. № 0 882 30 или 0 882 35
  • Для помещений большой площади, лестничных клеток и т.д.
  • Монтируемый на потолке датчик - ультразвуковой
  • Для помещений с площадью до 190 м²
  • IP 20
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел