Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения - монтаж на потолке - ИК - 360° - площадь обнаружения 45 м²

Кат. № 0 488 07
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.869 дм3
Вес
181 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система управления освещением
  • Автономные устройства
  • Датчики, силовые блоки

Характеристики продукта:

  • Цифровой датчик движения, конфигурируемый
  • ИК/ультразвуковой или комплексная технология
  • Заводские установки:
    - уровень освещения: 500 люкс
    - временная задержка: 20 минут
    - активизирована функция сквозного контроля
    - активизирован режим повторного запуска
    - настройка инструментом ввода в эксплуатацию ИК-устройств
  • Может включаться вручную/выключаться автоматически с помощью пульта дистанционного управления Кат. № 0 882 31 и конфигуратора Кат. № 0 882 30 или 0 882 35
  • Для помещений малой площади, технических помещений
  • Монтируемый на потолке датчик - ИК 360°
  • Для помещений с площадью до 45 м²
  • IP 20
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел