Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения - настенный - ИК - 270°/360° - IP 55 - накладной монтаж

Кат. № 0 488 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
345 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система управления освещением
  • Автономные устройства
  • Датчики, силовые блоки

Характеристики продукта:

  • Датчик накладного монтажа, использующийся с блоком питания
  • Монтируемый на стене датчик - ИК 270° (дальность обнаружения вперед 16 м) 360° ниже изделия (лучшее обнаружение при установке выше дверного проема)
  • IP 55
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел