Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Силовой блок - монтаж на потолке - 2 выхода - 1х16 А + сухой контакт

Кат. № 0 488 50
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.418 дм3
Вес
307 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система управления освещением
  • Автономные устройства
  • Датчики, силовые блоки

Характеристики продукта:

  • Силовой блок
  • Требуется для зон большой площади или при использовании нескольких цепей
  • Настройка поворотным регулятором
  • С ручным включением, может включаться вручную/выключаться автоматически
  • К силовому блоку может быть подключено до 10 датчиков
  • 2 выхода: 1х16 + сухой контакт
  • 1 беспотенциальный выход для подключения вентиляторов или второй осветительной нагрузки
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел