Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения - 360° - Программа Plexo - серый

Кат. № 0 697 40
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.951 дм3
Вес
258 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Plexo
  • Механизмы для накладного монтажа
  • Поставляются в собранном виде
  • Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками
  • Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В
  • Присоединение без инструмента
  • Датчики движения
  • IP 55 - IK 04
  • Предназначены для управления освещением при обнаружении движения
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000), ГОСТ Р 51324.2.1-99 (МЭК 60669-2-1-96) и ГОСТ Р 51324.2.3-99 (МЭК 60669-2-3-97)

Характеристики продукта:

  • Допустимая мощность нагрузки:- 2 000 Вт - лампы накаливания и галогенные лампы 230 В
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел