Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автотрансформатор - трехфазный - без кожуха - 10 кВА

Кат. № 0 422 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
75.594 дм3
Вес
37 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автотрансформаторы
  • Преобразование 400-230 В или 230-400 В возможно в трансформаторах мощностей до 63 кВА
  • Соответствуют МЭК 61558-2-13 ''Трансформаторы силовые, блоки питания и аналогичные изделия. Безопасность. Часть 2-13. Частные требования к автотрансформаторам общего назначения'' при мощности до 2 кВА в однофазном исполнении и до10 кВА в трехфазном исполнении
  • Соответствуют МЭК 60076-11 ''Сухие силовые трансформаторы» для больших мощностей от 10 до 250 кВА
  • Применяются для прямого преобразования и не используются для гальванической развязки
  • Трехфазные
  • Без кожуха

Характеристики продукта:

  • Трехфазный автотрансформатор
  • Мощность: 10 кВА
  • Выводы первичной обмотки, гибкий проводник: 10 мм²
  • Выводы вторичной обмотки, гибкий проводник - сечение: 10 мм²
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел