Погодоустойчивый эвакуационный светильник - B65 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - 100 лм - 3 часа - IP 65 - IK 07
Кат. № 6 614 40- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.332 дм3
- Вес
- 755 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- B65LED - стойкие к атмосферным воздействиям автономные эвакуационные светильники
- Светодиодные блоки постоянного/непостоянного действия
- Соответствуют МЭК и EN 60598-2-22
- Светодиоды большой мощности
- IP 65 - IK 07
- Втычное основание для облегчения монтажа и подключения кабелей
- Работа в аварийном режиме: 1 и 3 часа
- Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторы
- Время зарядки: 24 ч
- Контроль зарядки по зеленому светодиоду
- Электропитание: 230В ± 10%, 50/60 Гц
- Класс защиты II
- Винтовые зажимы для подключения проводов большого сечения (2 x 2,5 мм²)
- 3 гибких кабельных ввода для подсоединения трубок диаметром 16, 20 и 25 мм
- Может оборудоваться металлическими защитными решетками и информационными табличками Кат. №№ 0 626 90/92
- Стандартные светильники постоянного действия
- Для проверки требуется выключить обычное освещение
- Эти светильники могут также работать в непостоянном режиме при соответствующем подключении к системе обычного освещения
Характеристики продукта:
- Стандартный светильник постоянного/непостоянного действия
- Выходной световой поток: 100 Лм
- Работа в автономном режиме: 3 часа
- Cветодиоды
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.