Погодоустойчивый эвакуационный светильник - B66 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - 250 лм - 1 час - IP 66 - IK 10
Кат. № 6 615 43
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.799 дм3
- Вес
- 986 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- B66LED - погодоустойчивые эвакуационные светильники 8 Вт / 11 Вт
- Светодиодные светильники постоянного/непостоянного действия
- Светодиоды высокой мощности со специально спроектированным рассеивателем, оптимизирующим распределение света
- IP 66 - высокий уровень защиты от пыли и влаги
- IK 10 - очень высокий уровень устойчивости к механическим ударам
- Класс II
- Электропитание: 230 В ± 10% - 50/60 Гц
- Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания
- Экологически безвредные аккумуляторы Ni-MH
- Время перезарядки: 24 часа
- Съемная задняя стенка с автоматическими клеммами высокой мощности: 2 х 2,5 мм²
- Рассеиватель быстрого монтажа без инструментов
- Индикатор заряда с зеленым светодиодом
- Стандартный светильник постоянного/непостоянного действия с прозрачным рассеивателем
- Выходной световой поток: 100 Лм
- Светильники включают неавтоматизированную внешнюю контрольную лампу
Характеристики продукта:
- Стандартный светильник постоянного/непостоянного действия с прозрачным рассеивателем
- Выходной световой поток: 250 Лм
- Работа в автономном режиме: 1 час
- Cветодиоды
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.