Погодоустойчивый эвакуационный светильник - B66 LED - автономный - постоянного/непостоянного действия - адресуемый - 450 лм - 1 час - IP 66 - IK 10
Кат. № 6 625 45
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2.799 дм3
- Вес
- 1.147 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- B66LED - погодоустойчивые эвакуационные светильники 8 Вт / 11 Вт
- Светодиодные светильники постоянного/непостоянного действия
- Светодиоды высокой мощности со специально спроектированным рассеивателем, оптимизирующим распределение света
- IP 66 - высокий уровень защиты от пыли и влаги
- IK 10 - очень высокий уровень устойчивости к механическим ударам
- Класс II
- Электропитание: 230 В ± 10% - 50/60 Гц
- Очень низкий уровень потребления от импульсного источника питания
- Экологически безвредные аккумуляторы Ni-MH
- Время перезарядки: 24 часа
- Съемная задняя стенка с автоматическими клеммами высокой мощности: 2 х 2,5 мм²
- Рассеиватель быстрого монтажа без инструментов
- Индикатор заряда с зеленым светодиодом
- Светильники с адресным /автоматическим тестированием постоянного действия с прозрачным рассеивателем
- Светильники с адресным /автоматическим тестированием включают систему автоматического самотестирования
- Результаты тестов видны на двух сигнальных светодиодах (зеленый - все хорошо и желтый - есть неисправность)
- Адресная функция активируется путем установки ID на каждый светильник при помощи инфракрасного инструмента конфигурации (Кат. № 0 626 10) и подключения дополнительной линии BUS
- Рабочее состояние всех адресных светильников может быть направлено на интерфейс системы управления (Кат. № 0 626 00), и контролироваться местным контроллером с сенсорным экраном (Кат. № 0 626 01), либо при помощи плана здания на программном обеспечении для ПК Legrand Vision System (L.V.S. 2)
Характеристики продукта:
- Светильник постоянного/непостоянного действия с прозрачным рассеивателем
- С адресуемым/автоматическим тестированием
- Выходной световой поток: 450 Лм
- Работа в автономном режиме: 1 час
- Cветодиоды
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.