Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Соеденитель проходной - 10 разделяемых клемм - сечение 2x25 мм² - ширина 21,5 мм

Кат. № 0 340 03
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.89 дм3
Вес
1.6 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Безвинтовые и проходные соединители
  • Соеденители на 10 разделяемых клемм

Характеристики продукта:

  • Соеденитель проходной
  • 10 разделяемых клемм
  • Цвет: серый
  • Сечение: 2 x 25 мм²
  • Ширина: 21.5 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел