Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Соеденитель проходной - с шестигранной головкой - без лапок - 2x6 мм²

Кат. № 0 340 30
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.32 дм3
Вес
184 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Безвинтовые и проходные соединители
  • Соеденитель проходной с шестигранной головкой

Характеристики продукта:

  • Соеденитель проходной
  • С шестигранной головкой
  • Без лапок
  • Сечение: 2 x 6 мм²
  • Ширина отверстия: 3.3 мм
  • Общая высота: 27 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел