Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Колпачёк Capvis - номинальное сечение 1.5 мм² - синий - коробка

Кат. № 0 343 38
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
3.873 дм3
Вес
1.174 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Безвинтовые и проходные соеденители
  • Колпачки Capvis
  • Для жестких проводников 1.5 - 2.5 - 4 и 6 мм²
  • Напряжение: 440 В

Характеристики продукта:

  • Колпачёк Capvis
  • Для жестких проводников 1.5 - 2.5 - 4 и 6 мм² - 440 В~
  • Номинальное сечение: 1.5 (мм²)
  • Количество проводников и их сечение: 3-5 по 0.52 мм², 2-4 по 0.752 мм², 2 по 1.52 мм²
  • Цвет колпачка: синий
  • Тип упаковки: коробка
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел