Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность'' с мастер розеткой - 5 силовых розеток + 1 Мастер розетка - черный

Кат. № 6 946 13
Количество в упаковке
5 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки ''Комфорт и безопасность''
  • Выключатель со световым индикатором, можно включать ногой или рукой
  • Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности
  • Розетки с защитными шторками для защиты детей, способными выдерживать 10000 действий
  • Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения трансформаторов, зарядных устройств и т.д.
  • С питающим кабелем (3G 1,5 мм²)
  • Для отключения электроприборов, находящихся в режиме ожидания (stand-by)
  • Оснащен:
    -1 мастер розетка
    - 4 зависимых розетки
    - 1 независимая розетка
    - Все розетки защищены от помех в электросети
  • Подключите ваш телевизор к мастер розетке, а DVD плеер, игровую приставку, акустические колонки и усилитель - к зависимым розеткам
  • Когда вы включаете телевизор - автоматически подается напряжение на зависимые розетки, и включаются подключенные к ним устройства
  • Когда вы выключите телевизор (режим «standby» или «off») автоматически отключится напряжение, подающееся на зависимые розетки
  • Независимая розетка может использоваться в обычном режиме, например, для часов или зарядки телефона

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность'' с мастер розеткой
  • 5 силовых розеток + 1 Мастер розетка
  • Цвет: черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел