Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Мультимедийный многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность'' 4 x 2К + 3 + 2 x USB + 1 x micro USB - черный

Кат. № 6 946 19
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки ''Безопасность и защита оборудования''
  • Выключатель со световым индикатором, можно включать ногой или рукой
  • Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности
  • Розетки с защитными шторками для защиты детей, способными выдерживать 10000 действий
  • Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения трансформаторов, зарядных устройств и т.д.
  • С питающим кабелем (3G 1,5 мм²)

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок ''Безопасность и защита оборудования''
  • Многорозеточный блок: 4 силовые розетки + 2 розетки USB + 1 розетка микро USB
  • 4 силовых розетки с кнопкой отключения и защитой в электросети
  • 2 USB розетки для подзарядки через USB кабель устройств типа iPad, цифровых камер и т.п.
  • Микро USB разъем для прямой подзарядки смартфонов, MP3 плееров и других устройств
  • Поставляется c кабелем длиной 2 м
  • Цвет: черный
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел