Многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность'' 4 x 2К + З - с кабелем 1,5 м
Кат. № 6 946 41- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 27 дм3
- Вес
- 3.928 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Многорозеточные блоки ''Комфорт и безопасность''
- Выключатель со световым индикатором, можно включать ногой или рукой
- Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене,мебели или рабочей поверхности
- Розетки с защитными шторками для защиты детей, способными выдерживать 10 000 действий
- Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения трансформаторов, зарядных устройств и т.д.
- С питающим кабелем (3G 1,5 мм ²)
Характеристики продукта:
- Многорозеточный блок ''Комфорт и безопасность''
- С индикатором потребленной мощности и защитой ''Safe control''
- С ручным повторным включением
- 4 x 2К + З
- Длина кабеля: 1,5 м
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.