Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок ''Безопасность и защита оборудования'' - 6 х 2К + З - с кабелем длиной 1,5 м - бело-серый

Кат. № 6 946 56
Количество в упаковке
5 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки ''Безопасность и защита оборудования''
  • Выключатель со световым индикатором, можно включать ногой или рукой
  • Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности
  • Розетки с защитными шторками для защиты детей, способными выдерживать 10000 действий
  • Максимальное расстояние между 2 розетками для подключения трансформаторов, зарядных устройств и т.д.
  • С питающим кабелем (3G 1,5 мм²)

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок ''Безопасность и защита оборудования''
  • С защитой от перепадов напряжения
  • Для защиты электрических и электронных устройств (телевизор, стерео, компьютер и т. д.) в отношении освещения и перенапряжений
  • С индикатором, показывающим состояние защиты (Вкл. устройства защищены, Выкл: защита от скачков напряжения неактивна, нужно заменить удлинитель
  • 6 x 2К + З
  • Поставляется c кабелем длиной 1,5 м
  • Цвет: бело-серый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел