Многорозеточный блок ''Стандарт'' 3 x 2К+З - с кабелем длиной 3 м
Кат. № 6 950 02- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 15 дм3
- Вес
- 5.322 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Многорозеточные блоки «Стандарт»
- Для подключения нескольких устройств, оснащенных вилками с заземлением или без: устройств класса энергопотребления I (простая изоляция) или II (двойная изоляция), ламп, компьютеров, телевизоров, стереоаппаратуры и т.д.
- Ультраплоская форма позволяет устанавливать блок под мебелью
- Со шторками для защиты детей
- Возможно крепление к стене с помощью кронштейна
- Розетка повернута на 90° для подключения зарядного устройства без блокировки других розеток
- Максимальная мощность 3500 Вт при 230 В - 16 А
- Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)
Характеристики продукта:
- Многорозеточный блок
- 3 x 2К+З
- Поставляется с кабелем длиной 3 м (3G 1,5 мм²)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 653)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.