Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многорозеточный блок ''Стандарт'' 6 x 2К+З - с кабелем длиной 5 м

Кат. № 6 950 18
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
22 дм3
Вес
8.504 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Многорозеточные блоки «Стандарт»
  • Для подключения нескольких устройств, оснащенных вилками с заземлением или без: устройств класса энергопотребления I (простая изоляция) или II (двойная изоляция), ламп, компьютеров, телевизоров, стереоаппаратуры и т.д.
  • Ультраплоская форма позволяет устанавливать блок под мебелью
  • Со шторками для защиты детей
  • Возможно крепление к стене с помощью кронштейна
  • Розетка повернута на 90° для подключения зарядного устройства без блокировки других розеток
  • Максимальная мощность 3500 Вт при 230 В - 16 А
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)

Характеристики продукта:

  • Многорозеточный блок
  • 6 x 2К+З
  • Поставляется с кабелем длиной 5 м (3G 1,5 мм²)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел