Комплект из 2 боковых панелей XL³ 800 - для щитов Кат. № 0 204 54/59 - высота 1995 мм
Кат. № 0 204 69- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 23 дм3
- Вес
- 11.3 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы и щиты XL³ 800 IP 55
- IP 55 с дверью IK 08
- Металлические щиты и шкафы
- Для аппаратов до 630 A
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Емкость 24 и 36 модулей на рейку
- RAL 7035
- Горизонтальное соединение
- Щиты
- Поставляются с цоколем высотой 100 мм
- Поставляются без боковых панелей
Характеристики продукта:
- Боковые панели
- Комплект из 2 боковых панелей
- высота 1950 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 321) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.