Боковая панель - XL³ 6300 - ширина 975 мм
Кат. № 0 208 59- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 75.216 дм3
- Вес
- 24.588 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распеределительные шкафы XL³ 6300
- IP 30 - IK 07
- Для сборки шкафа необходимы: верхняя панель и основание, опорные стойки, задняя и боковые панели цвета RAL 7035, цоколь - RAL 7004
- Высота 2200 мм, полезная высота для установки лицевых панелей 2000 мм
- Шкафы сборные металлические
Характеристики продукта:
- Боковая панель
- Комплект:
- 1 панель
- 8 винтов - Ширина: 975 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 303) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 302)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.