Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Миниатюрный цилиндрический предохранитель - 5x20 мм - 200 мА

Кат. № 0 102 02
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.025 дм3
Вес
11 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Миниатюрные цилиндрические бытовые предохранители
  • Мгновенного действия
  • Керамические
  • Соответствуют МЭК 60127, NF ЕN 60127
  • Для защиты светорегуляторов, клеммников Viking и блоков аварийного освещения

Характеристики продукта:

  • Миниатюрный цилиндрический предохранитель
  • 5 x 20
  • Номинал: 200 мА
  • Напряжение: 250 В~
  • Отключающая способность: 1500 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел