Миниатюрный цилиндрический предохранитель - 5x20 мм - 5 А
Кат. № 0 102 50- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.025 дм3
- Вес
- 13 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Миниатюрные цилиндрические бытовые предохранители
- Мгновенного действия
- Керамические
- Соответствуют МЭК 60127, NF ЕN 60127
- Для защиты светорегуляторов, клеммников Viking и блоков аварийного освещения
Характеристики продукта:
- Миниатюрный цилиндрический предохранитель
- 5 x 20
- Номинал: 5 А
- Напряжение: 250 В~
- Отключающая способность: 1500 А
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 200)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00375_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.