Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Бытовой цилиндрический предохранитель - 8,5x23 мм - без индикатора - 6 А

Кат. № 0 113 06
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.025 дм3
Вес
32 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Цилиндрические бытовые предохранители

Характеристики продукта:

  • Бытовой цилиндрический предохранитель
  • 8,5 x 23
  • Без индикатора
  • Номинал: 6 А
  • Напряжение: 230 V~
  • Отключающая способность: 6000 А
  • Сечение медного проводника: 1.5 мм²
  • Цвет маркера: жёлтый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел